가림용 커버 팬 필터 장치/배출 필터용

주문 번호: SK 3239020

보호 등급을 높이기 위해 팬 필터 장치 또는 배출 필터용으로 기존에 만든 장착용 컷아웃을 막아야 할 경우, 필터 매트 대신 간단하게 팬 필터 장치/배출 필터에서 가림용 커버를 사용하면 기계적인 판금 가공이나 용접을 하지 않아도 됨.

주문 번호:
SK 3239020
제품 설명
보호 등급을 높이기 위해 팬 필터 장치/배출 필터용으로 기존에 만든 마운팅 컷아웃을 막아야 할 경우, 필터 매트 대신 간단하게 팬 필터 장치/배출 필터 내 가림용 커버를 사용하면 시트 가공 기계작업이나 용접을 하지 않아도 됩니다.
재료
PE 폐쇄형 셀
색상
진회색
참고 사항
EMC 팬 필터 장치에서 사용하기에 적합하지 않음.
적합한 품목 번호
3239....
치수
폭: 167 mm
높이: 167 mm
깊이: 15 mm
IEC 60 529에 준하는 IP 보호 등급
IP 54
포장 단위
2 개
순 중량
0.028 kg
총 무게
0.03 kg
관세 번호
39211900
EAN
4028177651753
ETIM 9
EC002617
ETIM 8
EC002617
ECLASS 8.0
27189260
제품 설명
SK blanking cover, for filter fans and outlet filters, for SK 3239…,, plastic, Colour: Anthracite
인증
CSA
UL + C-UL - FTTA
UR + C-UR (recognized)
데이터 시트
기술 시스템 카탈로그