루버

주문 번호: SK 2543235

대류 작용에 의한 통풍에 사용하며 4개의 스크루를 사용하여 추후에도 손쉽게 조립할 수 있음.

주문 번호:
SK 2543235
제품 설명
대류 작용에 의한 통풍에 사용하며 4개의 스크류를 사용하여 추후에도 손쉽게 조립할 수 있습니다.
재료
강판
색상
RAL 7035
제공 범위
조립 부품
치수
폭: 330 mm
높이: 110 mm
깊이: 8 mm
포장 단위
4 개
순 중량
1.568 kg
총 무게
1.842 kg
PCF/VE(크래들-게이트)
6.8 kg CO2 eq (Cat B)
PCF 등급 관련 참고 사항
범주 B: 제품 중량을 기준으로 대략적으로 계산되고 자체적으로 표기된 PCF 값(크래들-게이트)
관세 번호
73269098
EAN
4028177165274
ETIM 9
EC000331
ETIM 8
EC000331
ECLASS 8.0
27189272
제품 설명
SK Integrated louvres, Sheet steel, WHD: 330 x 110 x 8 mm
데이터 시트
기술 시스템 카탈로그
상세 기술 내역