- 주문 번호:
- SK 3177000
- 제품 설명
- 종접 구조를 가진 단섬유로 만든 매트로 구성. 최고 100 °C까지 견딜 수 있으며 DIN 53 438에 의거한 자가 소화성 등급은 F1. 먼지 공기면: 개방 구조. 청정 공기면: 폐쇄 구조. 입자 크기 10µm 이상의 거의 모든 종류의 먼지를 완벽하게 여과.
- 재료
- 화학섬유
- 적합한 품목 번호
- 3144.000
- 3145.000
- 3176.000
- 치수
- 폭: 425 mm
높이: 85 mm
깊이: 8 mm - 포장 단위
- 5 개
- 순 중량
- 0.02 kg
- 총 무게
- 0.025 kg
- 관세 번호
- 56039390
- EAN
- 4028177038219
- ETIM 9
- EC002513
- ETIM 8
- EC002513
- ECLASS 8.0
- 27180706
- 제품 설명
- SK filter mat, for tangential fans SK 3144/3145, for front outlet grilles SK 3176, WHD: 425 x 85 x 8 mm