- 주문 번호:
- SK 3253010
- 제품 설명
- 리탈의 냉각 장치는 유지 보수가 거의 필요 없고, 필터 매트 없이 공급됨. 극한 환경 조건에서는 필터 매트를 사용할 수 있음.
- 장점
- 내열 범위 -40 °C ~ +80 °C
- 재료
- 개방 셀 폴리우레탄 발포재
- 치수
- 폭: 205 mm
높이: 210 mm
깊이: 10 mm - 포장 단위
- 3 개
- 순 중량
- 0.03 kg
- 총 무게
- 0.039 kg
- 관세 번호
- 56039390
- EAN
- 4028177459052
- ETIM 9
- EC002513
- ETIM 8
- EC002513
- ECLASS 8.0
- 27180706
- 인증서
- EAC