필터 매트 냉각 장치, 에어컨/섹션 도어, 공기 대 공기 열교환기 및 칠러용

주문 번호: SK 3286100

분진 부하가 증가한 경우 필터 매트의 사용을 권장함. 이를 통해 장치 세척이 단순화됨. 오염 정도에 따라 필터를 주기적으로 교체해야 함.

주문 번호:
SK 3286100
제품 설명
리탈의 냉각 장치는 유지 보수가 거의 필요 없고, 필터 매트 없이 공급됨. 극한 환경 조건에서는 필터 매트를 사용할 수 있음.
장점
내열 범위 -40 °C ~ +80 °C
재료
개방 셀 폴리우레탄 발포재
치수
폭: 539 mm
높이: 332 mm
깊이: 10 mm
적합한:
인클로저 유형: 냉각 장치
포장 단위
3 개
순 중량
0.09 kg
총 무게
0.171 kg
관세 번호
39211310
EAN
4028177040526
ETIM 9
EC002513
ETIM 8
EC002513
ECLASS 8.0
27180706
제품 설명
SK Filter mat, for wall-mounted cooling units SK 3296/3272, WHD: 539x332x10 mm
데이터 시트
기술 시스템 카탈로그