- 주문 번호:
- SK 3285810
- 제품 설명
- 냉각 장치가 특히 공기 중에 먼지와 오일이 많은 환경에서 사용될 경우 세척 가능한 금속 필터를 사용하는 것이 좋음. 금속 표면에 공기나 증기가 응축되어 함유된 입자가 금속에 고착될 수 있지만, 물이나 기름기 분해 세제를 사용하면 말끔히 제거됨.
- 재료
- 알루미늄
- 적합한 품목 번호
- 3185.83x
- 3185.53x
- 치수
- 폭: 327 mm
높이: 280 mm
깊이: 10 mm - 포장 단위
- 1 개
- 순 중량
- 0.31 kg
- 총 무게
- 0.318 kg
- 관세 번호
- 76169100
- EAN
- 4028177709225
- ETIM 9
- EC002513
- ETIM 8
- EC002513
- ECLASS 8.0
- 27180706
- 제품 설명
- SK Metal filter, for cooling unit 3185.830, WHD: 327 x 280 x 10 mm
- 인증서
- EAC