금속 필터

주문 번호: SK 3285860

특히 주변 공기에 먼지와 오일이 함유된 환경에서 사용할 경우 세척 가능한 금속 필터를 사용하는 것이 좋음. 금속 표면에 공기나 증기가 응축되어 함유된 입자가 금속에 고착될 수 있지만, 물이나 기름기 분해 세제를 사용하면 말끔히 제거됨.

주문 번호:
SK 3285860
제품 설명
냉각 장치가 특히 공기 중에 먼지와 오일이 많은 환경에서 사용될 경우 세척 가능한 금속 필터를 사용하는 것이 좋음. 금속 표면에 공기나 증기가 응축되어 함유된 입자가 금속에 고착될 수 있지만, 물이나 기름기 분해 세제를 사용하면 말끔히 제거됨.
재료
알루미늄
적합한 품목 번호
3178.80x / 3478.80x
3179.80x / 3479.80x
3180.800 / 3480.800
치수
폭: 229 mm
높이: 168 mm
깊이: 8 mm
포장 단위
1 개
순 중량
0.1 kg
총 무게
0.12 kg
관세 번호
84219990
EAN
4028177965553
ETIM 9
EC002513
ETIM 8
EC002513
ECLASS 8.0
27180706
제품 설명
SK 금속 필터, 3178./3179.80x/3180.800, 3478./3479.80x/3480.800 냉각 장치용, WHD: 229 x 168 x 8mm
문서화
Info sheet
데이터 시트
기술 시스템 카탈로그