금속 필터

주문 번호: SK 3286550

특히 주변 공기에 먼지와 오일이 함유된 환경에서 사용할 경우 세척 가능한 금속 필터를 사용하는 것이 좋음. 금속 표면에 공기나 증기가 응축되어 함유된 입자가 금속에 고착될 수 있지만, 물이나 기름기 분해 세제를 사용하면 말끔히 제거됨.

주문 번호:
SK 3286550
제품 설명
냉각 장치가 특히 공기 중에 먼지와 오일이 많은 환경에서 사용될 경우 세척 가능한 금속 필터를 사용하는 것이 좋음. 금속 표면에 공기나 증기가 응축되어 함유된 입자가 금속에 고착될 수 있지만, 물이나 기름기 분해 세제를 사용하면 말끔히 제거됨.
재료
알루미늄
적합한 품목 번호
3335.790
3335.830
치수
폭: 595 mm
높이: 780 mm
깊이: 20 mm
품목 번호 관련 참고 사항:
치수가 변경되었음. 따라서 TopTherm 칠러의 생산일에 주의를 기울이는 것이 중요함. 이 금속 필터는 2019년 5월 22일 이후로 생산된 칠러에 유효함.
포장 단위
1 개
순 중량
2.04 kg
총 무게
3.04 kg
관세 번호
84219990
EAN
4028177654013
ETIM 9
EC002513
ETIM 8
EC002513
ECLASS 8.0
27180706
제품 설명
SK metal filters, for Chiller , WHD: 595 x 780 x 20 mm
데이터 시트
기술 시스템 카탈로그