- 주문 번호:
- SK 3286590
- 제품 설명
- 냉각 장치가 특히 공기 중에 먼지와 오일이 많은 환경에서 사용될 경우 세척 가능한 금속 필터를 사용하는 것이 좋음. 금속 표면에 공기나 증기가 응축되어 함유된 입자가 금속에 고착될 수 있지만, 물이나 기름기 분해 세제를 사용하면 말끔히 제거됨.
- 재료
- 알루미늄
- 적합한 품목 번호
- 3336.460
- 3336.470
- 3336.480
- 치수
- 폭: 1,220 mm
높이: 430.5 mm
깊이: 20 mm - 포장 단위
- 2 개
- 순 중량
- 4 kg
- 총 무게
- 4.78 kg
- 관세 번호
- 84219990
- EAN
- 4028177976481
- ETIM 9
- EC002513
- ETIM 8
- EC002513
- ECLASS 8.0
- 27180706
- 제품 설명
- SK 금속 필터, 칠러용, WHD: 1220 x 430.5 x 20mm
- 문서화
- Info sheet