금속 필터

주문 번호: SK 3286620

특히 주변 공기에 먼지와 오일이 함유된 환경에서 사용할 경우 세척 가능한 금속 필터를 사용하는 것이 좋음. 금속 표면에 공기나 증기가 응축되어 함유된 입자가 금속에 고착될 수 있지만, 물이나 기름기 분해 세제를 사용하면 말끔히 제거됨.

주문 번호:
SK 3286620
제품 설명
냉각 장치가 특히 공기 중에 먼지와 오일이 많은 환경에서 사용될 경우 세척 가능한 금속 필터를 사용하는 것이 좋음. 금속 표면에 공기나 증기가 응축되어 함유된 입자가 금속에 고착될 수 있지만, 물이나 기름기 분해 세제를 사용하면 말끔히 제거됨.
재료
알루미늄
제공 범위
조립 부품
적합한 품목 번호
3335.930
3335.940
3335.950
3335.960
치수
폭: 650 mm
높이: 1,025 mm
깊이: 20 mm
포장 단위
1 개
순 중량
4.3 kg
총 무게
4.7 kg
관세 번호
73144900
EAN
4028177976474
ETIM 9
EC002513
ETIM 8
EC002513
ECLASS 8.0
27180706
제품 설명
SK 금속 필터, 칠러용, WHD: 650 x 1025 x 20mm
문서화
Info sheet
데이터 시트
기술 시스템 카탈로그