주름관 필터 필터 및 루프 팬, 냉각 장치 및 냉각기용

주문 번호: SK 3171120

고품질 주름형 필터 기술은 기존의 섬유 필터에 비해 체적 유량을 크게 증가시켜 장치의 성능을 높이고 에너지 소비를 줄임. 또한 더 나은 필터 특성으로 인클로저 및 장치에서 분진을 줄이고 더 긴 서비스 수명으로 서비스 비용을 대폭 줄일 수 있음.

주문 번호:
SK 3171120
버전
팬 필터 장치/배출 필터용
재료
PET
색상
흰색
참고 사항
성능 데이터, 보호 등급, 장치 승인은 순정 리탈 필터 매트와 함께 사용하였을 때만 보장됨.
적합한 품목 번호
3239.xxx
치수
폭: 167 mm
높이: 167 mm
깊이: 21 mm
필터 등급
DIN EN 779에 준함: G4
DIN EN ISO 16890에 준함: ISO Coarse 70%
IEC 60 529에 준하는 IP 보호 등급
필터와 루프 장착형 팬/배출 필터에 장착하는 경우 IP 54
품목 번호 관련 참고 사항:
EMC 팬 필터 장치에서 사용하기에 적합하지 않음.
포장 단위
5 개
순 중량
0.2 kg
총 무게
0.22 kg
관세 번호
56039390
EAN
4028177969155
ETIM 9
EC002513
ETIM 8
EC002513
ECLASS 8.0
27180706
제품 설명
SK 주름형 필터 IP54, 팬 필터 장치/배출 필터용 3239.xxx, WHD: 167x167x21mm
인증
CSA
UR + C-UR (recognized)
데이터 시트
Data sheets