- 주문 번호:
- SK 3174120
- 버전
- 루프 장착형 팬용
- 재료
- 주름형 필터: 폴리에스터 기반, 멜트블로운 폴리카보네이트
- 참고 사항
- 성능 데이터, 보호 등급, 장치 승인은 순정 리탈 필터 매트와 함께 사용하였을 때만 보장됨.
- 적합한 품목 번호
- 3138.xxx
- 3139.xxx
- 3140.xxx
- 치수
- 폭: 265 mm
높이: 100 mm
깊이: 18 mm
- 필터 등급
- DIN EN 779에 준함: M5
DIN EN ISO 16890에 준함: ISO ePM10 50 %
- IEC 60 529에 준하는 IP 보호 등급
- 필터와 루프 장착형 팬/배출 필터에 장착하는 경우 IP 54
- 포장 단위
- 12 개
- 순 중량
- 0.276 kg
- 총 무게
- 0.4 kg
- 관세 번호
- 56039390
- EAN
- 4028177969070
- ETIM 9
- EC002513
- ETIM 8
- EC002513
- ECLASS 8.0
- 27180706
- 제품 설명
-
SK 주름형 필터 IP54, 루프 장착형 팬 3138./3139./3140.xxx, WHD: 265x100x18mm