- 주문 번호:
- SK 3181125
- 버전
- 팬 필터 장치/배출 필터용
- 재료
- 주름형 필터: 폴리에스터 기반, 멜트블로운 폴리카보네이트
흡수 매트: 폴리에스터 100%
- 색상
- 흰색
- 참고 사항
- 성능 데이터, 보호 등급, 장치 승인은 순정 리탈 필터 매트와 함께 사용하였을 때만 보장됨.
- 적합한 품목 번호
- 3239.3xx
- 3239.7xx
- 치수
- 폭: 167 mm
높이: 167 mm
깊이: 21 mm
- 흡수 매트 치수
- 폭: 173 mm
높이: 173 mm
- IEC 60 529에 준하는 IP 보호 등급
- 팬 필터 장치/배출 필터에 장착하는 경우 IP 55
- 품목 번호 관련 참고 사항:
- EMC 팬 필터 장치에서 사용하기에 적합하지 않음.
- 포장 단위
- 5 개
- 순 중량
- 0.24 kg
- 총 무게
- 0.26 kg
- 관세 번호
- 56039390
- EAN
- 4028177969100
- ETIM 9
- EC002513
- ETIM 8
- EC002513
- ECLASS 8.0
- 27180706
- 제품 설명
-
SK 주름형 필터 IP55, 팬 필터 장치/배출 필터용 3239.xxx, WHD: 167x167x21mm