주름관 필터 필터 및 루프 팬, 냉각 장치 및 냉각기용

주문 번호: SK 3182125

고품질 주름형 필터 기술은 기존의 섬유 필터에 비해 체적 유량을 크게 증가시켜 장치의 성능을 높이고 에너지 소비를 줄임. 또한 더 나은 필터 특성으로 인클로저 및 장치에서 분진을 줄이고 더 긴 서비스 수명으로 서비스 비용을 대폭 줄일 수 있음.

주문 번호:
SK 3182125
버전
팬 필터 장치/배출 필터용
재료
주름형 필터: 폴리에스터 기반, 멜트블로운 폴리카보네이트
흡수 매트: 폴리에스터 100%
색상
흰색
참고 사항
성능 데이터, 보호 등급, 장치 승인은 순정 리탈 필터 매트와 함께 사용하였을 때만 보장됨.
적합한 품목 번호
3240.3xx
3240.7xx
3240.900
3241.7xx
3241.900
치수
폭: 212.5 mm
높이: 212.5 mm
깊이: 21 mm
흡수 매트 치수
폭: 221 mm
높이: 221 mm
IEC 60 529에 준하는 IP 보호 등급
팬 필터 장치/배출 필터에 장착하는 경우 IP 55
품목 번호 관련 참고 사항:
EMC 팬 필터 장치에서 사용하기에 적합하지 않음.
포장 단위
5 개
순 중량
0.35 kg
총 무게
0.38 kg
관세 번호
56039390
EAN
4028177969094
ETIM 9
EC002513
ETIM 8
EC002513
ECLASS 8.0
27180706
제품 설명
SK 주름형 필터 IP 55, 팬 필터 장치/배출 필터용 3240./3241.xxx, WHD: 212.5x212.5x21mm
인증
CSA
UR + C-UR (recognized)
데이터 시트
Data sheets