주름관 필터 필터 및 루프 팬, 냉각 장치 및 냉각기용

주문 번호: SK 3285940

고품질 주름형 필터 기술은 기존의 섬유 필터에 비해 체적 유량을 크게 증가시켜 장치의 성능을 높이고 에너지 소비를 줄임. 또한 더 나은 필터 특성으로 인클로저 및 장치에서 분진을 줄이고 더 긴 서비스 수명으로 서비스 비용을 대폭 줄일 수 있음.

주문 번호:
SK 3285940
버전
칠러용
재료
폴리에스터
참고 사항
성능 데이터, 보호 등급, 장치 승인은 순정 리탈 필터 매트와 함께 사용하였을 때만 보장됨.
적합한 품목 번호
3319.100 / 3419.100
3320.200 / 3420.200
3334.300 / 3434.300
3334.360 / 3434.360
3334.440 / 3434.440
3334.460 / 3434.460
3334.470 / 3434.470
3334.480 / 3434.480
3334.400 / 3434.400
3334.450 / 3434.450
치수
폭: 131 mm
높이: 113 mm
깊이: 13 mm
필터 등급
DIN EN 779에 준함: G3
포장 단위
3 개
순 중량
0.087 kg
총 무게
0.097 kg
관세 번호
56039390
EAN
4028177924352
ETIM 9
EC002513
ETIM 8
EC002513
ECLASS 8.0
27180706
제품 설명
Blue e+ 칠러용 주름형 필터 SK(인버터 하우징) 3320.200/3334.300/3334.400, WHD: 131x113x13mm