흡수 매트 주름형 필터용

주문 번호: SK 3238035

Blue e+ 필터 팬의 주름형 필터와 함께 사용하여 보호 등급 IP 55(3245.xxx 제외)를 달성하기 위한 용도.

주문 번호:
SK 3238035
버전
주름형 필터용
재료
흡수 매트: 폴리에스터 100%
색상
흰색
참고 사항
성능 데이터, 보호 등급, 장치 승인은 순정 리탈 필터 매트와 함께 사용하였을 때만 보장됨.
적합한 품목 번호
3238.3xx
3238.7xx
흡수 매트 치수
폭: 120 mm
높이: 120 mm
IEC 60 529에 준하는 IP 보호 등급
주름형 필터 결합 시 IP 55
품목 번호 관련 참고 사항:
EMC 팬 필터 장치에서 사용하기에 적합하지 않음.
포장 단위
5 개
순 중량
0.015 kg
총 무게
0.019 kg
관세 번호
39269097
EAN
4028177043046
ETIM 9
EC002513
ECLASS 8.0
27180706
제품 설명
SK 섬유 매트 IP55, 필터 팬 3238.7xx/3238.3xx용, WHD: 120x120x2.9mm