- 주문 번호:
- SK 3108115
- 제품 설명
- 핫 스폿을 방지하고, 활성화된 인클로저 온도제어 구성품들의 공기 유도 작용을 지원하기 위한 용도. 2개의 축으로 조절 가능. 프레임 섹션에 고정. 퀵 릴리스 클램핑 스트립으로 여러 개의 팬에 직렬 연결 가능.
- 제공 범위
- 바로 연결해서 사용 가능한, 축방향 팬이 있는 장치 일체
스냅식 피봇 장치
조립 부품 - 정격 작동 전압
- 115V, 1~, 50Hz/60Hz
- 정격 출력 Pel
- 50Hz의 경우: 19 W
60Hz의 경우: 18 W - 정격 전류최대
- 50Hz의 경우: 0.24 A
60Hz의 경우: 0.23 A - 포장 단위
- 1 개
- 순 중량
- 0.96 kg
- 총 무게
- 1.136 kg
- 관세 번호
- 84145915
- EAN
- 4028177220492
- ETIM 9
- EC000320
- ETIM 8
- EC000320
- ECLASS 8.0
- 27180716
- 제품 설명
- SK enclosure internal fan, 19/18 W, 115 V, 1~, 50/60 Hz
- 설명
- 적합성 인증
- 문서화
- 사용 설명서