에어 덕트 시스템 루프 장착형 냉각 장치 및 루프 장착형 공기 대 물 열교환기용

주문 번호: SK 3286970

공기 덕트 시스템을 통해 인클로저의 어느 영역으로든 차가운 공기를 직접적으로 유도할 수 있음. 자가 통풍식 설치 장치들로 인해 발생할 수 있는 공기 순환회로의 통기단락 현상을 효과적으로 방지할 수 있음. 플랫 덕트를 원하는 길이로 자를 수 있음.

주문 번호:
SK 3286970
제품 설명
공기 덕트 시스템을 통해 인클로저의 어느 영역으로든 차가운 공기를 직접적으로 유도할 수 있음. 자가 통풍식 설치 장치들로 인해 발생할 수 있는 공기 순환회로의 통기단락 현상을 효과적으로 방지할 수 있음. 납작 덕트의 치수는 폭x높이x깊이 229 x 1500 x 29mm이며 원하는 길이로 줄일 수 있음.
재료
DIN 4102/B1에 준하는 난연성 플라스틱
색상
RAL 7035
제공 범위
납작 덕트 
보충 호스(길이 약 1m)
참고 사항
찬 공기를 작동 중인 구성품으로 직접 향하도록 하면 안 됨.
덕트 시스템을 사용하게 되면 애플리케이션에 따라 냉각 장치 성능이 저하될 수 있습니다.
장치 3359 ~ /3382 ~의 경우 추가로 공기 덕트 어댑터 3286.840가 필요함.
적합한 품목 번호
3386....
3387....
포장 단위
1 개
순 중량
2.9 kg
총 무게
3 kg
관세 번호
39269097
EAN
4028177325456
ETIM 9
EC011444
ETIM 8
EC011444
ECLASS 8.0
22410601
제품 설명
SK Air duct system, for SK 3209/3210/3273/3359/3382/3383/3384/3385, WHD: 229 x 1500 x 29 mm
문서화
Info sheet
데이터 시트
기술 시스템 카탈로그