에어 디버터

주문 번호: SK 3213330

핫 스폿(hot spots)을 방지하기 위한 의도적 냉기 흐름. 인클로저 내 전기 구성요소가 높은 밀도로 설치된 경우에 특히 적합.

주문 번호:
SK 3213330
제품 설명
벽면 장착형 냉각 장치와 함께 사용하여, 찬 공기를 하단부로 유도하기 위한 용도. 특히 인클로저의 하단부에 전자 구성품들이 촘촘히 장착되어 있을 경우에 적합.
장점
아래 쪽을 향하도록 찬 공기 유도
재료
강판
색상
RAL 7035
적합한:
벽면 장착형 냉각 장치 TopTherm Blue e
적합한 품목 번호
3332.xxx
포장 단위
1 개
순 중량
2 kg
총 무게
2.334 kg
관세 번호
94039910
EAN
4028177380745
ETIM 9
EC011217
ETIM 8
EC011217
ECLASS 8.0
22410601
제품 설명
SK 공기 전환기, SK 3332용, 설치 깊이 115mm
문서화
Info sheet
데이터 시트
기술 시스템 카탈로그