- 주문 번호:
- SK 3213340
- 제품 설명
- 벽면 장착형 냉각 장치와 함께 사용하여, 찬 공기를 하단부로 유도하기 위한 용도. 특히 인클로저의 하단부에 전자 구성품들이 촘촘히 장착되어 있을 경우에 적합.
- 장점
- 개별적으로 공기 배출 방향 조정
- 공구가 필요 없는 간편한 조립
- 빠르게 추가 장착 가능(구멍 뚫지 않음)
- 최소 설치 깊이
- 재료
- ABS
UL 94-V0 에 준하는 화재 방지 등급
- 색상
- RAL 7035
- 적합한:
- 벽면 장착형 냉각 장치 Blue e+
- 품목 번호 관련 참고 사항:
- 벽면 장착형 냉각 장치 Blue e+ Outdoor에는 적합하지 않음
- 적합한 품목 번호
- 3184.837 / 3484.837
- 3185.83x / 3485.83x
- 3185.530 / 3485.530
- 치수
- 폭: 280 mm
높이: 280 mm
깊이: 30 mm
- 포장 단위
- 1 개
- 순 중량
- 0.4 kg
- 총 무게
- 0.46 kg
- 관세 번호
- 39269097
- EAN
- 4028177976290
- ETIM 9
- EC011604
- ETIM 8
- EC011604
- ECLASS 8.0
- 22410601
- 제품 설명
-
SK 공기 전환기, SK 3184.837/3484.837, 3185.83x/3485.83x, 3185.530/3485.530용