에어 디버터

주문 번호: SK 3213350

핫 스폿(hot spots)을 방지하기 위한 의도적 냉기 흐름. 인클로저 내 전기 구성요소가 높은 밀도로 설치된 경우에 특히 적합.

주문 번호:
SK 3213350
제품 설명
벽면 장착형 냉각 장치와 함께 사용하여, 찬 공기를 하단부로 유도하기 위한 용도. 특히 인클로저의 하단부에 전자 구성품들이 촘촘히 장착되어 있을 경우에 적합.
장점
개별적으로 공기 배출 방향 조정
공구가 필요 없는 간편한 조립
빠르게 추가 장착 가능(구멍 뚫지 않음)
최소 설치 깊이
재료
ABS
UL 94-V0 에 준하는 화재 방지 등급
색상
RAL 7035
적합한:
벽면 장착형 냉각 장치 Blue e+
품목 번호 관련 참고 사항:
벽면 장착형 냉각 장치 Blue e+ Outdoor에는 적합하지 않음
적합한 품목 번호
3188.94x / 3488.94x
3188.640 / 3488.640
3189.94x / 3489.94x
3189.640 / 3489.640
치수
폭: 330 mm
높이: 495 mm
깊이: 30 mm
포장 단위
1 개
순 중량
0.8 kg
총 무게
0.87 kg
관세 번호
39269097
EAN
4028177976283
ETIM 9
EC011604
ETIM 8
EC011604
ECLASS 8.0
22410601
제품 설명
SK 공기 전환기, SK 3188.94x/3488.94x, 3188.640/3488.640, 3189.94x/3489.94x, 3189.640/3489.640용
문서화
사용 설명서
데이터 시트
기술 시스템 카탈로그