공조 액세서리 공통 응축수의 배출과 전달 그리고 전문적인 물 연결부 재배치 및 체적 유량 조절을 위한 용도. 공통 전기식 응축물 증발 시스템 루프 장착형 냉각 장치 Blue e+용 응축물 증발 시스템은 발생하는 응축수를 증발시키고 냉각 장치의 공기 배출구를 통해 주변 공기로 배출함. 제품으로 이동 공통 전자 응축물 증발기 인클로저 외부에 장착. 모든 인클로저 냉각 장치 및 공기 대 물 열교환기(벽면 장착형)에 사용 가능. 제품으로 이동 공통 응축물 수집병 냉각 장치 및 공기 대 물 열교환기용 인클로저에 장착하기 위한 용도. 모든 인클로저 냉각 장치 및 공기 대 물 열교환기에 사용 가능. 측면 범람 방지 장치. 용적량 약 0.75l 제품으로 이동 공통 응축물 배출관 응축수 배출 및 전달용. 인클로저 냉각 장치 및 공기 대 물 열교환기에 연결하기 위한 용도. 제품으로 이동 공통 연결 세트 공기 대 물 열교환기용 올바른 물 연결관 부설과 유량 제어용. 제품으로 이동 공통 조절 밸브 공기 대 물 열교환기에 사용. 특히 냉각수 순환로에 1개 이상(n > 1)의 열교환기를 사용하는 경우. 올바르게 조절된 밸브는 모든 장치에 동일한 양의 냉매를 보장함. 제품으로 이동 공통 피팅 G ⅜" 공기 대 물 열교환기에 유입 및 배출을 위한 도관의 연결 고정을 위해 G ⅜" 암나사가 제공됨. 제품으로 이동 공통 냉매(사전 혼합된 상태) 칠러 및 공기 대 물 열교환기용 이러한 냉매는 부동액 역할도 하면서 동시에 박테리아 증식 억제 및 최적의 부식 방지 작용도 함. 제품으로 이동