응축물 배출관

주문 번호: SK 3301608

응축수 배출 및 전달용. 인클로저 냉각 장치 및 공기 대 물 열교환기에 연결하기 위한 용도.

주문 번호:
SK 3301608
제품 설명
응축수 배출 및 전달용. 인클로저 냉각 장치 및 공기 대 물 열교환기에 연결하기 위한 용도.
재료
투명 PVC
직경
8 mm
길이
10 m
재료 두께
1.5 mm
적합한 품목 번호
3302.300
3302.310
치수
길이: 10 m
포장 단위
1 개
순 중량
0.538 kg
총 무게
0.556 kg
관세 번호
40094200
EAN
4028177438286
ETIM 9
EC002009
ETIM 8
EC002009
ECLASS 8.0
27180715
제품 설명
SK Condensate hose, Ø 8 x 1.5 mm, length 10 m
문서화
Info sheet
데이터 시트
기술 시스템 카탈로그