응축물 배출관

주문 번호: SK 3301612

응축수 배출 및 전달용. 인클로저 냉각 장치 및 공기 대 물 열교환기에 연결하기 위한 용도.

주문 번호:
SK 3301612
제품 설명
응축수 배출 및 전달용. 인클로저 냉각 장치 및 공기 대 물 열교환기에 연결하기 위한 용도.
재료
투명 PVC
직경
12 mm
길이
10 m
재료 두께
2 mm
적합한 품목 번호
3209...3210
3214.100
3215.100
3216.480
3273....
3304...3305
3328...3329
3332....
3359....
3363...3364
3366....
3373...3375
3377...3378
3382...3385
3386...3387
3178.80x / 3478.80x
3179.80x / 3479.80x
3180.800 / 3480.800
3184.8x0 / 3484.8x0
3185.xxx / 3485.xxx
3186.xxx / 3486.xxx
3187.xxx / 3487.xxx
3188.xxx / 3488.xxx
3189.xxx / 3489.xxx
치수
길이: 10 m
포장 단위
1 개
순 중량
1 kg
총 무게
1.03 kg
관세 번호
40094200
EAN
4028177438309
ETIM 9
EC002009
ETIM 8
EC002009
ECLASS 8.0
27180715
제품 설명
SK Condensate hose, Ø 12 x 2 mm, length 10 m
문서화
Info sheet
데이터 시트
기술 시스템 카탈로그