냉매(사전 혼합된 상태) 칠러 및 공기 대 물 열교환기용

주문 번호: SK 3301957

이러한 냉매는 부동액 역할도 하면서 동시에 박테리아 증식 억제 및 최적의 부식 방지 작용도 함.

주문 번호:
SK 3301957
제품 설명
이러한 냉매는 부동액 역할도 하면서 동시에 박테리아 증식 억제 및 최적의 부식 방지 작용도 함.
용량
200 l
부동액/물 혼합
1 : 2
납품 형태
드럼
Rifrost
옥외용 버전
포장 단위
1 개
순 중량
193.3 kg
총 무게
213 kg
관세 번호
38200000
EAN
4028177524316
ETIM 9
EC001243
ETIM 8
EC001243
ECLASS 8.0
23061202
제품 설명
SK 칠러용 냉매, 부동액/물 혼합: 1:2, 용기: 200 리터, 옥외용
인증서
EAC
데이터 시트
안전 데이터 시트