- 주문 번호:
- SK 3301965
- 제품 설명
- 이러한 냉매는 부동액 역할도 하면서 동시에 박테리아 증식 억제 및 최적의 부식 방지 작용도 함.
- 용량
- 25 l
- 부동액/물 혼합
- 1 : 4
- 납품 형태
- 통
- Rifrost
- 표준 버전
- 작동 온도 범위
- -10 °C...60 °C
- 포장 단위
- 1 개
- 순 중량
- 25.3 kg
- 총 무게
- 27 kg
- 관세 번호
- 38200000
- EAN
- 4028177508330
- ETIM 9
- EC001243
- ETIM 8
- EC001243
- ECLASS 8.0
- 23061202
- 제품 설명
- SK 칠러용 냉매, 글리콜/물 혼합: 1:4, 용기: 25 리터, 표준