피팅 G ⅜"

주문 번호: SK 3201900

공기 대 물 열교환기에 유입 및 배출을 위한 도관의 연결 고정을 위해 G ⅜" 암나사가 제공됨.

주문 번호:
SK 3201900
제품 설명
공기 대 물 열교환기에 유입 및 배출을 위한 도관의 연결 고정을 위해 G ⅜" 암나사가 제공됨.
재료
황동
밸브-버전
G⅜" 암나사
적합한 품목 번호
3209....
3210....
3363....
3364....
3373....
3374....
3375....
OUT_PRESSURE_ADJUSTMENT_RANGE
1 ‐ 10 바
포장 단위
2 개
순 중량
0.13 kg
총 무게
0.131 kg
관세 번호
83015000
EAN
4028177669420
ETIM 9
EC002620
ETIM 8
EC002620
ECLASS 8.0
27189261
제품 설명
SK Fitting, for Air/water heat exchanger , G 3/8" internal thread adaptor, Pressure setting range: 1-10 bar