- 주문 번호:
- SK 3355720
- 제품 설명
- 응축물 증발 시스템은 루프 장착형 냉각 장치 Blue e+ 하부에 공구 없이 장착할 수 있으며 외부에서 보이지 않음. 발생하는 응축수는 증발하여 냉각 장치의 공기 배출구를 통해 주변 공기로 배출됨.
- 재료
- 플라스틱
- 색상
- RAL 9005
- 제공 범위
- 전기식 응축물 증발 시스템
운반용 고정 스크루
그로밋
- Evaporation performance
- 100ml/h
- 참고 사항
- 전원 공급은 냉각 장치를 통해 이루어짐
- 적합한 품목 번호
- 3185.730 / 3485.730
- 치수
- 폭: 89 mm
높이: 121 mm
깊이: 158 mm
- 작동 온도 범위
- 5 °C...60 °C
- 정격 작동 전압
- 380V (DC)
- 포장 단위
- 1 개
- 순 중량
- 0.4 kg
- 총 무게
- 0.5 kg
- 관세 번호
- 84189910
- EAN
- 4028177931787
- ETIM 9
- EC002009
- ETIM 8
- EC002009
- ECLASS 8.0
- 27180715
- 제품 설명
-
SK Electrical condensate evaporation, for 3185.730/3485.730, plastic, WHD: 89 x 121x 158 mm