- 주문 번호:
- SK 5302041
- 제품 설명
- 연결 케이블 고정대 및 식별 표시 라벨 홀더를 포함합니다.
- 기술 사양
- 세 자릿수로 표시되는 7세그먼트 디스플레이
- °C/°F 전환 가능
- 1,800mm NTC 센서 장착
- 상개 접점 및 전환 접점 역할을 하는 2개의 릴레이 출력(최대 접점 부하: 230V, 6A)
- 선택 가능한 스위칭 차이값
- 색상
- RAL 9005
- 포장 단위
- 1 개
- 설정값 범위
- 5 °C...55 °C
- 정격 작동 전압
- 100V ~ 230V, 1~, 50/60Hz
- 24V ~ 60V(DC)
- 순 중량
- 0.66 kg
- 총 무게
- 0.86 kg
- 관세 번호
- 73269098
- EAN
- 4028177955370
- ETIM 9
- EC004587
- ETIM 8
- EC004587
- ECLASS 8.0
- 27210707
- 제품 설명
- IT 19" panel RAL 9005 with digital temperature indicator and thermostat, 110 - 230 V AC, 24 V DC
- 문서화
- 사용 설명서