회전수 제어기 팬 필터 장치 및 공기 대 공기 열교환기용

주문 번호: SK 3120200

부분 부하 작동 시 소음 감소와 에너지 절약을 위한 온도에 따른 속도 제어기.

주문 번호:
SK 3120200
제품 설명
부분 부하 작동 시 소음 감소 및 에너지 절약을 위한 팬 필터 장치, 공기 대 공기 열교환기, 랙 장착형 팬, 횡류팬의 온도에 따른 속도 제어기
기술 사양
EN 50 022에 준하는 35mm 서포트 레일에 설치
마이크로컨트롤러와 위상 교차
300W 또는 2A의 최대 팬 출력
제공 범위
회전수 제어기
NTC 센서, 길이 1.80m
포장 단위
1 개
회전수
100 %
참고 사항
단상 AC 모터 또는 장치용으로만 사용 가능
EC 모터에는 사용 불가
치수
폭: 105 mm
높이: 90.5 mm
깊이: 60.2 mm
설정값 범위
20 °C...55 °C
정격 작동 전압
100V ~ 230V
순 중량
0.359 kg
총 무게
0.39 kg
관세 번호
90321020
EAN
4028177631441
ETIM 9
EC000256
ETIM 8
EC000256
ECLASS 8.0
27142320
제품 설명
SK speed control unit , for filter fans and Air/air heat exchanger, 100 - 230 V, WHD: 105 x 90.5 x 60.2 mm
인증
UR
설명
적합성 인증
적합성 인증 UK
문서화
사용 설명서
데이터 시트
기술 시스템 카탈로그