인터페이스 카드 e-컴포트 컨트롤러가 있는 장치용

품목 번호: SK 3124.200

이 인터페이스 보드는 e-컴포트 컨트롤러가 있는 장치의 확장 구성요소임. 이 보드를 사용하여 예를 들어 최대 10개 냉각 장치의 마스터/슬레이브 결합을 모니터링할 수 있음.

품목 번호:
SK 3124.200
제품 설명
이 인터페이스 보드는 e-컴포트 컨트롤러가 있는 장치의 확장 구성요소. 이 보드를 사용하여 예를 들어 최대 10개 냉각 장치의 마스터/슬레이브 결합을 모니터링할 수 있음. 다음과 같은 표준 인터페이스를 통해 모니터링을 수행: RS232(DB9) 또는 RS485, PLC 인터페이스(DB9). 이 확장 보드는 1U 플라스틱 하우징에 설치됨. Kycon 커넥터를 통해 외부에서 전원 공급 가능.
제공 범위
인터페이스 카드를 플라스틱 박스에 통합
직렬 D-서브 케이블 1.5m
포장 단위
1 개
참고 사항
연결 및 모니터링 도면은 인터넷 홈 페이지의 "다운로드"를 클릭하시어 해당 제품 페이지에서 다운로드하시기 바랍니다.
치수
폭: 136 mm
높이: 44 mm
깊이: 129 mm
순 중량
0.53 kg
총 무게
0.539 kg
관세 번호
84159000
EAN
4028177373310
ECLASS 8.0
27143136
제품 설명
SK Interface board, for equipment with e-comfort controller, 24 V (DC), WHD: 136 x 44 x 129 mm
인증서
EAC
문서화
사용 설명서