- 주문 번호:
- SK 3235600
- 참고 사항
- For detailed technical product information, please refer to the data sheet under the Downloads tab.
- 치수
- 폭: 90 mm
높이: 18 mm
깊이: 76 mm - EN 60 529에 준하는 보호 등급 IP
- IP 20
- 작동 온도 범위
- -40 °C...70 °C
- 저장 온도 범위
- -40 °C...75 °C
- 적합한 품목 번호
- 3178.80x / 3478.80x
- 3179.80x / 3479.80x
- 3184.8xx / 3484.8xx
- 3185.xxx / 3485.xxx
- 3186.xxx / 3486.xxx
- 3187.xxx / 3487.xxx
- 관세 번호
- 85362010
- EAN
- 4028177971066
- ETIM 9
- EC000074
- ETIM 8
- EC000074
- ECLASS 8.0
- 27370401
- 제품 설명
- 1상 Blue e+ 냉각 장치용 회로자동차단기, 90 x 18 x 76mm