사전 차단 퓨즈 for Blue e+ cooling units/chillers

주문 번호: SK 3235610

Blue e+ 시리즈의 냉각 장치와 칠러용 장치 연결 케이블을 보호하기 위한 회로자동차단기와 회로 차단기. Blue e+ 냉각 장치/칠러는 본질안전 등급 (intrinsically safe) 이며 안전한 작동을 위해 추가적인 외부 안전 장치가 필요하지 않음.

주문 번호:
SK 3235610
제품 설명
장치 연결 케이블(IEC 애플리케이션)을 보호하려면 회로 차단기가 필요함.
참고 사항
For detailed technical product information, please refer to the data sheet under the Downloads tab.
치수
폭: 45 mm
높이: 97 mm
깊이: 97 mm
EN 60 529에 준하는 보호 등급 IP
IP 20
작동 온도 범위
-20 °C...60 °C
저장 온도 범위
-50 °C...80 °C
적합한 품목 번호
3178.80x / 3478.80x
3179.80x / 3479.80x
3184.8xx / 3484.8xx
3185.xxx / 3485.xxx
3186.xxx / 3486.xxx
3187.xxx / 3487.xxx
3188.xxx / 3488.xxx
3189.xxx / 3489.xxx
3320.200 / 3420.200
3334.xx0 / 3434.xx0
3319.100 / 3419.100
극수
3극
적합한 NH-사이즈
0
관세 번호
85362010
EAN
4028177971080
ETIM 9
EC000074
ETIM 8
EC000074
ECLASS 8.0
27370401
제품 설명
Blue e+ 냉각 장치/칠러용 회로 차단기, 45 x 97 x 97mm
인증서
EAC
설명
적합성 인증
적합성 인증 UK
데이터 시트
Data sheets
기술 시스템 카탈로그