ModBus 어댑터 EC 팬 필터 장치용

주문 번호: SK 3124320

IoT 인터페이스(3124.300)와 함께 ModBus 어댑터를 사용하면 Blue e+ 시리즈의 EC 필터 팬의 모든 기능을 사용할 수 있음.

주문 번호:
SK 3124320
색상
RAL 9005
참고 사항
연결된 EC 필터 팬마다 하나의 ModBus 어댑터가 필요함
케이블 길이: 100mm
적합한 품목 번호
3240.900
3241.900
3243.900
3244.900
3245.90x
3245.8x0
치수
폭: 30 mm
높이: 34 mm
깊이: 29 mm
적합한:
Blue e+ 팬/필터 유닛
IEC 60 529에 준하는 IP 보호 등급
IP 20
포장 단위
1 개
순 중량
0.02 kg
총 무게
0.024 kg
관세 번호
84149000
EAN
4028177986053
ETIM 9
EC000256
ETIM 8
EC000256
ECLASS 8.0
27180706
제품 설명
Blue e+ EC 필터 팬용 SK ModBus 어댑터
문서화
Info sheet
데이터 시트
기술 시스템 카탈로그