라인 리액터 벽면 장착형 냉각 장치 Blue e+ Dynamic

주문 번호: SK 3124010

DNV-CG-0339 등급 A에 따른 EMC 요건을 준수하기 위한 라인 리액터.

주문 번호:
SK 3124010
포장 단위
1 개
적합한 품목 번호
3184.837 / 3484.837
3185.837 / 3485.837
3186.937 / 3486.937
3187.937 / 3487.937
치수
폭: 40 mm
높이: 44 mm
길이: 76 mm
작동 온도 범위
0 °C...85 °C
정격 작동 전압
230V, 1~, 50Hz/60Hz
IEC 60 529에 준하는 IP 보호 등급
IP 00
순 중량
0.3 kg
총 무게
0.382 kg
관세 번호
85059090
EAN
4028177039483
제품 설명
SK 메인 초크, Blue e+ 벽면 장착형 냉각 장치 Dynamic용, 230V, 1~, 50/60Hz
문서화
Info sheet