EC 회전 제어기 EC 팬용 제어 장치

주문 번호: SK 3235440

소음 감소 및 에너지 절약을 위해 온도에 따라 EC 팬 필터 장치의 회전속도 제어.

주문 번호:
SK 3235440
제품 설명
소음 감소 및 에너지 절약을 위해 온도에 따라 EC 팬의 회전속도 제어. 추가로 팬 기능을 모니터링할 수 있음.
작동 원리
최대 4개의 EC 팬 필터 장치 제어 및 모니터링
EN 50 022에 준하는 35mm 서포트 레일에 설치
실제 온도 기록용 외부 온도 센서
작동 상태 디스플레이용 상태 LED
과열, 팬 결함, 성능 저하, 센서 고장 등의 보고용 알람 중계
제공 범위
회전수 제어기
NTC 센서, 길이 1.80m
포장 단위
1 개
회전수
100 %
적합한 품목 번호
3140.500
3140.510
3240.500
3241.500
3243.500
3244.500
3245.500
3245.510
3245.508
3245.518
설정값 범위
5 °C...55 °C
정격 작동 전압
100V ~ 250V, 50Hz/60Hz
순 중량
0.45 kg
총 무게
0.51 kg
관세 번호
90328900
EAN
4028177670716
ETIM 9
EC000256
ETIM 8
EC000256
ECLASS 8.0
27142320
제품 설명
SK EC 회전수 제어기, EC 팬용 제어 장치, 100 ~ 250V, 50Hz/60Hz
인증
C-UR
UR
UR + C-UR (recognized)
설명
적합성 인증
문서화
사용 설명서
데이터 시트
기술 시스템 카탈로그