EC 회전 제어기 회전 제어용 센서

주문 번호: SK 3235450

소음 감소 및 에너지 절약을 위해 온도에 따라 EC 팬의 회전속도를 제어하기 위한 NTC 센서.

주문 번호:
SK 3235450
제품 설명
소음 감소 및 에너지 절약을 위해 온도에 따라 EC 팬의 회전속도를 제어하기 위한 NTC 센서. EC 팬 필터 장치를 통해 작동과 전압 공급.
기술 사양
제어 특성: 고정 설정값 35 °C, +35 °C(최대 회전 100%) ~ +20 °C(최소 회전 10%)의 선형 제어 범위 포함
제공 범위
연결 케이블이 있는 외부 센서 감지기(길이 3m)
포장 단위
1 개
회전수
100 %
적합한 품목 번호
3240.500/.900
3241.500/.900
3243.500/.900
3244.500/.900
3245.xxx
3140.500
3140.510
3245.8x0
작동 온도 범위
-25 °C...80 °C
정격 작동 전압
10V ~ 12V(DC)
IEC 60 529에 준하는 IP 보호 등급
IP 40
순 중량
0.2 kg
총 무게
0.202 kg
관세 번호
85423190
EAN
4028177696617
ETIM 9
EC000256
ETIM 8
EC000256
ECLASS 8.0
27142320
제품 설명
SK speed control unit EC, Sensor for speed control, 10-12 V (DC)
설명
적합성 인증
적합성 인증 UK
데이터 시트
기술 시스템 카탈로그