공조 액세서리

조립 구성품

공조기 제품의 간단한 설치와 더 뛰어난 사용 편의성, 보호 등급 달성을 위한 액세서리.

조립 구성품

어댑터 프레임 Blue e+ S 냉각 장치용

어댑터 프레임을 통해 깊이가 300mm에 불과한 AX 인클로저에 Blue e+ S 냉각 장치를 쉽고 안전하게 조립할 수 있습니다. 정밀하게 설계된 구조로 제한된 공간에서도 안정적인 통합을 보장합니다. 콤팩트한 인클로저 솔루션이 필요한 분야에 이상적입니다.

조립 구성품

커버 연결 박스용

냉각 장치의 전기 연결부를 보호하는 커버. 이 커버는 IT 및 컨테이너 응용 분야에 필수적.

조립 구성품

트림 프레임 슬림형 냉각 장치용

슬림형 냉각 장치는 인클로저 도어 또는 벽면 패널의 내부 또는 외부에 장착 가능함. 이때 트림 프레임을 함께 부착하면 냉각 장치 외관이 폐쇄형이 됨.

조립 구성품

퀵 교체 프레임 루프 마운트 냉각 장치용

실링과 함께 교체 프레임의 하단부가 인클로저에 스크루 체결로 고정됨. 따라서 플러그인 냉각 장치를 퀵 릴리즈 체결장치를 통해 냉각 장치에 사전 조립된 교체 프레임의 상단부와 조립하거나 분리할 수 있음.

조립 구성품

가이드 프레임 Vario 랙 장착형 팬용

Vario 랙 장착형 팬용 가이드 프레임: 서브랙에 직접 장착 또는 19˝(482.6mm) 장착 레벨에 두 개의 장착 앵글을 사용하여 장착.

조립 구성품

강판 도어용 벽면 장착형 냉각 장치 Blue e+ IT용

벽면 장착형 냉각 장치를 장착하기 위한 용도. 도어의 컷아웃은 벽면 장착형 냉각 장치가 도어 한가운데에 오도록 배치.

조립 구성품

루프 플레이트 루프 장착형 냉각 장치 Blue e+ IT용

루프 장착형 냉각 장치를 장착하기 위한 용도. 루프 플레이트의 컷아웃은 루프 장착형 냉각 장치가 인클로저 한가운데에 오도록 배치.

조립 구성품

안전 클립 Blue e+ 필터 팬/배출 필터

특수한 상황에서 루버 그릴이 원치 않게 열리는 것을 방지하기 위해 기능 로고 아래에 안전 클립을 공구 없이 조립할 수 있음. 예를 들어 점검 중 또는 운반을 위해 사용할 수 있음.