- 제품 번호:
- SK 3286800
- 제품 설명
- 퀵 교체 프레임은 단순한 대체 프레임 그 이상입니다. 실링과 더불어 교체 프레임의 하단부가 인클로저에 스크류 체결로 고정됩니다. 따라서 플러그인 냉각 장치를 냉각 장치에 사전 조립된 교체 프레임의 상단부와 조립하거나 분리할 수 있습니다. 이것은 운전 중 조립 시간을 최소화하여 결과적으로 사용 중단 시간도 최소화할 수 있음을 의미합니다. 또한 신속 교체 프레임에는 배액용 홈이 통합되어 있기 때문에 사용 환경의 공기에 오일이 함유되어 있는 경우라도 오일의 인클로저 침투를 매우 효과적으로 차단할 수 있습니다.
- 재료
- 강판
- 색상
- RAL 7035
- 제공 범위
- 퀵 교체 프레임
실링
퀵 잠금장치
- 적합한 품목 번호
- 3209....
- 3210....
- 3383....
- 3384....
- 3385....
- 포장 단위
- 1 개
- 순 중량
- 7.073 kg
- 총 무게
- 7.4 kg
- PCF/VE(크래들-게이트)
- 28.6 kg CO2 eq (Cat B)
- PCF 등급 관련 참고 사항
- 범주 B: 제품 중량을 기준으로 대략적으로 계산되고 자체적으로 표기된 PCF 값(크래들-게이트)
- 관세 번호
- 73269098
- EAN
- 4028177325418
- ETIM 9
- EC000331
- ETIM 8
- EC000331
- ECLASS 8.0
- 27189272
- 제품 설명
-
SK Quick-change frame, for cooling unit SK 3209/10, 3383/84/85, Sheet steel