퀵 교체 프레임 루프 마운트 냉각 장치용

주문 번호: SK 3286900

실링과 함께 교체 프레임의 하단부가 인클로저에 스크루 체결로 고정됨. 따라서 플러그인 냉각 장치를 퀵 릴리즈 체결장치를 통해 냉각 장치에 사전 조립된 교체 프레임의 상단부와 조립하거나 분리할 수 있음.

주문 번호:
SK 3286900
제품 설명
퀵 교체 프레임은 단순한 대체 프레임 그 이상입니다. 실링과 더불어 교체 프레임의 하단부가 인클로저에 스크류 체결로 고정됩니다. 따라서 플러그인 냉각 장치를 냉각 장치에 사전 조립된 교체 프레임의 상단부와 조립하거나 분리할 수 있습니다. 이것은 운전 중 조립 시간을 최소화하여 결과적으로 사용 중단 시간도 최소화할 수 있음을 의미합니다. 또한 신속 교체 프레임에는 배액용 홈이 통합되어 있기 때문에 사용 환경의 공기에 오일이 함유되어 있는 경우라도 오일의 인클로저 침투를 매우 효과적으로 차단할 수 있습니다.
재료
강판
색상
RAL 7035
제공 범위
퀵 교체 프레임
실링
퀵 잠금장치
적합한 품목 번호
3386....
3387....
포장 단위
1 개
순 중량
10.419 kg
총 무게
10.967 kg
PCF/VE(크래들-게이트)
38.5 kg CO2 eq (Cat B)
PCF 등급 관련 참고 사항
범주 B: 제품 중량을 기준으로 대략적으로 계산되고 자체적으로 표기된 PCF 값(크래들-게이트)
관세 번호
73269098
EAN
4028177325425
ETIM 9
EC000331
ETIM 8
EC000331
ECLASS 8.0
27189272
제품 설명
SK Quick-change frame, for cooling unit SK 3386/3387, Sheet steel
문서화
사용 설명서