- 주문 번호:
- SK 3201940
- 사용 영역
- 루버 그릴의 공구를 사용하지 않은 개방 방지
- IEC 61439-1에 따라 고전류 배전반에 필수
- 재료
- 플라스틱
- 색상
- RAL 7035
- 참고 사항
- 조립은 간단히 끼우는 방식으로 이루어짐. 드라이버로 분해 가능.
- 포장 단위
- 10 개
- 순 중량
- 0.01 kg
- 총 무게
- 0.016 kg
- 관세 번호
- 39269097
- EAN
- 4028177001213
- ETIM 9
- EC002625
- ETIM 8
- EC002625
- ECLASS 8.0
- 27180706
- 제품 설명
- Blue e+ 필터 팬 3237./3238용 SK 안전 클립.