트랜스폰더 카드 Mifare classic

주문 번호: IT 7030628

CMC III 카드 리더기와 함께 개인 인증을 위한 칩 카드.

주문 번호:
IT 7030628
버전
Mifare classic
제품 설명
도어 개방용 무접촉 칩카드.
사용 영역
CMC III 및 IoT 인터페이스용 트랜스폰더 판독기 또는 통합 카드 리더가 있는 CMC III 무선 간편 손잡이 VX와 함께 사용하기 위한 용도
PU 콤팩트 기기 개수(최대)
2
PU 기기 개수(최대)
16
Number subscribers per PDU note
PoE를 통한 에너지 공급 시 최대 5개
치수
폭: 85 mm
높이: 54 mm
깊이: 1 mm
포장 단위
2 개
순 중량
0.014 kg
총 무게
0.014 kg
관세 번호
85235200
EAN
4028177926134
ETIM 9
EC002627
ECLASS 8.0
27189253
제품 설명
Transponder cards Mifare Classic 1k