CMC III 엑세스 제어

품목 번호: DK 7030.202

인클로저에 대한 액세스의 제어와 모니터링을 위한 CMC III 장치.

품목 번호:
DK 7030.202
제품 설명
CMC III CAN 버스 액세스로 전자기 손잡이와 판독 시스템을 CMC III 시스템이나 IoT 인터페이스에 연결할 수 있음. CMC III CAN 버스 액세스 1개에 손잡이와 옵션 CMC III 판독 시스템을 하나씩 연결할 수 있음. CMC III CAN 버스 액세스에는 도어의 상태 모니터링을 위해 내장된 적외선 센서가 있음. 전자기 손잡이는 CMC III으로 모니터링되고 제어됨. 판독 시스템을 연결하여 숫자 코드 또는 트랜스폰더 카드를 통해 손잡이를 작동할 수 있음. 판독 시스템으로 최대 16개의 도어 손잡이를 동시에 관리할 수 있음.
작동 원리
도어 모니터링을 위해 손잡이와 리더기를 연결하기 위한 용도
통합형 적외선 액세스 센서
버전
모든 액세스와 도어 개방을 사용자 정보와 타임 스탬프와 함께 기록
CMC III 시스템당 한 개의 중앙 리더기 지원
손잡이와 리더기 사이 고정 할당
이중 점검 원칙(4-eyes principle)
RiZone을 사용하여 액세스 권한을 시스템과 위치 전반에 걸쳐 중앙 관리
손잡이에 있는 LED 디스플레이 활성화
재료
플라스틱
전면: 매끄러움
인클로저: 텍스처 마무리
표면 처리
전면: 매끄러움
인클로저: 텍스처 마무리
색상
전면: RAL 9005
인클로저: RAL 7035
제공 범위
CMC III 엑세스 제어
장착 플레이트
조립 부품
버스 시스템 인터페이스
2 x RJ45 CAN 버스
인터페이스
RJ12
납작-핀 커넥터
IoT 인터페이스당 기기 개수(최대)
5
PU 콤팩트 기기 개수(최대)
2
PU 기기 개수(최대)
16
치수
폭: 110 mm
높이: 30 mm
깊이: 40 mm
작동 온도 범위
0 °C...55 °C
습도(비응축 상태)
5...95 %
포장 단위
1 개
순 중량
0.175 kg
총 무게
0.183 kg
관세 번호
85311095
EAN
4028177925847
ETIM 9
EC002627
ECLASS 8.0
27189253
제품 설명
CMC III Access Control
인증
UL + C-UL (listed)
설명
적합성 인증
문서화
사용 설명서
Quick guide