- 주문 번호:
- DK 7030223
- 제품 설명
- 도어의 출입 관리용.
- 장점
- 최대 8자리의 개별 숫자 코드
- 여러 손잡이가 동일한 CMC III 시스템이나 IoT 인터페이스에 연결된 경우 이러한 손잡이에 대한 판독 시스템 사용 가능
- 이중 점검 원칙에 따른 높은 안전성
- 작동 원리
- CMC III Access Control 또는 CMC III 도어 제어 모듈에 직접 연결
- 광학(LED) 및 음향(알람 소리) 상태 표시
- CMC III 시스템, IoT 인터페이스 또는 RiZone을 통한 인증 관리
- 최대 2개의 연결된 숫자 코드로 도어 개방(이중 점검 원칙)
- CMC III를 통한 제어: 온라인 간편 손잡이 VX, 자동 도어 개방(Automatic Door Opening) 시스템(환기 플랩), CMC III의 릴레이 출력
- 재료
- 플라스틱
- 색상
- RAL 9005
- 제공 범위
- 숫자 코드식 자물쇠
2.9m 연결 케이블
VX IT 알루미늄 도어용 어댑터
조립 부품
- 설치 옵션
- VX IT 도어에
- 룸 도어 옆
- 치수
- 폭: 50 mm
높이: 190 mm
깊이: 25 mm
- 포장 단위
- 1 개
- 순 중량
- 0.268 kg
- 총 무게
- 0.271 kg
- 관세 번호
- 83015000
- EAN
- 4028177936539
- ETIM 9
- EC002627
- ECLASS 8.0
- 27189253
- 제품 설명
-
CMC III Coded lock VX, RAL 9005