트랜스폰더 리더기 CMC III 및 IoT 인터페이스용

주문 번호: DK 7030233

도어의 출입 관리용.

주문 번호:
DK 7030233
버전
Mifare, Legic Advant, HID, FeliCa용 트랜스폰더 판독기(Legic Prime은 문의 요망)
제품 설명
CMC III 트랜스폰더 리더기, 랙 도어나 룸 도어 해제용, CMC III CAN 버스 액세스를 통해 CMC III 프로세싱 장치에 연결, 트랜스폰더 카드를 통한 해제.
장점
여러 손잡이가 동일한 CMC III 시스템이나 IoT 인터페이스에 연결된 경우 이러한 손잡이에 대한 판독 시스템 사용 가능
이중 점검 원칙에 따른 높은 안전성
기술 사양
주파수: 13.56MHz
주파수 RFID
사용 영역
VX IT 도어에
룸 도어 옆
작동 원리
CMC III Access Control 또는 CMC III 도어 제어 모듈에 직접 연결
광학(LED) 및 음향(알람 소리) 상태 표시
CMC III 시스템, IoT 인터페이스 또는 RiZone을 통한 인증 관리
최대 2개의 연결된 숫자 코드로 도어 개방(이중 점검 원칙)
CMC III를 통한 제어: 온라인 간편 손잡이 VX, 자동 도어 개방(Automatic Door Opening) 시스템(환기 플랩), CMC III의 릴레이 출력
재료
플라스틱
색상
RAL 9005
제공 범위
트랜스폰더 리더기
2.9m 연결 케이블
VX IT 알루미늄 도어용 어댑터
Mifare classic 트랜스폰더 카드
조립 부품
설치 옵션
VX IT 도어에
룸 도어 옆
Transponder tags
ISO14443A - MIFARE Classic
ISO14443A - MIFARE Classic EV1
ISO14443A - MIFARE DESFire EV1
ISO14443A - MIFARE DESFire EV2
ISO14443A - MIFARE Plus S, X
ISO14443A - MIFARE Smart MX
ISO14443A - MIFARE Ultralight
ISO14443A - MIFARE Ultralight C
ISO14443A - NTAG2xx
ISO18092 ECMA-340 - Sony FeliCa
ISO15693 - HID iCLASS SE/SR
ISO15693 - ICODE SLI
ISO15693 - LEGIC Advant
ISO15693 - Tag-it
치수
폭: 50 mm
높이: 190 mm
깊이: 25 mm
포장 단위
1 개
순 중량
0.276 kg
총 무게
0.28 kg
관세 번호
85311095
EAN
4028177936546
ETIM 9
EC002627
ECLASS 8.0
27189253
제품 설명
CMC III Transponder reader VX, RAL 9005
인증
UL + C-UL (listed)
설명
적합성 인증
문서화
Quick guide
사용 설명서