CMC III 센서

주문 번호: DK 7030190

CMC III 범용 센서

주문 번호:
DK 7030190
버전
범용 센서
제품 설명
"CMC III 센서는 물리 환경을 모니터링 하는데 사용하며 CAN 버스 연결 케이블인 RJ45로 PU에 직접 연결할 수 있음. 더불어 CMC III 센서는 버스로서 서로 연결할 수 있음.
장점
신속한 연결 및 플러그 앤 플레이를 통한 자동 인식
CAN-Bus 인터페이스를 통해 전원이 공급됩니다.
사용 영역
IT, 산업 및 설비 관리에서의 인클로저 모니터링.
IT-영역의 인클로저, 룸 및 콘테이너의 모니터링.
작동 원리
CMC III 프로세싱 장치 또는 IoT 인터페이스를 통해 설정할 수 있음.
센서에는 각 용도에 맞게 구성할 수 있는 두 개의 디지털 입력과 한 개의 아날로그 입력이 있음
디지털 입력은 무전위 접점 모니터링 2개, S0 버스 2개(에너지 측정장치) 또는 Wiegand 인터페이스 1개(외부 액세스 시스템)로 구성할 수 있음. 아날로그 입력은 4 - 20mA 인터페이스로 사용할 수 있음
재료
플라스틱
전면: 매끄러움
인클로저: 텍스처 마무리
색상
전면: RAL 9005
인클로저: RAL 7035
제공 범위
센서
장착 플레이트
조립 부품
범용 센서
CAN-Bus에 연결
직접
인터페이스
2 x RJ45 CAN 버스
아날로그, 4 ~ 20mA
2개의 디지털 입력/S0-Bus/Wiegand
IoT 인터페이스당 기기 개수(최대)
32
PU 콤팩트 기기 개수(최대)
4
PU 기기 개수(최대)
32
PDU 기기 개수(최대)
16
치수
폭: 110 mm
높이: 30 mm
깊이: 40 mm
작동 온도 범위
0 °C...55 °C
습도(비응축 상태)
5...95 %
포장 단위
1 개
순 중량
0.125 kg
총 무게
0.199 kg
PCF/VE(크래들-게이트)
0.8 kg CO2 eq (Cat B)
PCF 등급 관련 참고 사항
범주 B: 제품 중량을 기준으로 대략적으로 계산되고 자체적으로 표기된 PCF 값(크래들-게이트)
관세 번호
85319000
EAN
4028177659544
ETIM 9
EC002627
ECLASS 8.0
27189253
제품 설명
DK CMC III 범용 센서, CMC III Processing Unit에 연결용, CAN 버스 인터페이스 이용, 인터페이스: 디지털 입력부 2개
인증
UL + C-UL (listed)
설명
적합성 인증
제조사 인증
문서화
Quick guide
사용 설명서
데이터 시트
Graphics