CMC III 센서

주문 번호: DK 7030430

CMC III 누출 센서

주문 번호:
DK 7030430
버전
누전 센서
제품 설명
"CMC III 센서는 물리 환경을 모니터링 하는데 사용하며 CAN 버스 연결 케이블인 RJ45로 PU에 직접 연결할 수 있음. 더불어 CMC III 센서는 버스로서 서로 연결할 수 있음.
장점
신속한 연결 및 플러그 앤 플레이를 통한 자동 인식
CAN-Bus 인터페이스를 통해 전원이 공급됩니다.
사용 영역
IT, 산업 및 설비 관리에서의 인클로저 모니터링.
IT-영역의 인클로저, 룸 및 콘테이너의 모니터링.
작동 원리
CMC III 프로세싱 장치 또는 IoT 인터페이스를 통해 설정할 수 있음.
CMC III 누출 센서에는 베이스에 수직으로 장착되는 외부 센서가 있음
센서는 두 접점을 이용해서 베이스에 전도성 액체가 있는지 감시함(누출)
재료
플라스틱
전면: 매끄러움
인클로저: 텍스처 마무리
색상
전면: RAL 9005
인클로저: RAL 7035
제공 범위
센서
장착 플레이트
조립 부품
연결 케이블이 있는 외부 센서 감지기
CAN-Bus에 연결
직접
인터페이스
2 x RJ45 CAN 버스
터미널
IoT 인터페이스당 기기 개수(최대)
32
PU 콤팩트 기기 개수(최대)
4
PU 기기 개수(최대)
32
PDU 기기 개수(최대)
16
측정 방법
전도도 측정
치수
폭: 110 mm
높이: 30 mm
깊이: 40 mm
작동 온도 범위
5 °C...45 °C
습도(비응축 상태)
5...95 %
포장 단위
1 개
순 중량
0.26 kg
총 무게
0.283 kg
PCF/VE(크래들-게이트)
1.1 kg CO2 eq (Cat B)
PCF 등급 관련 참고 사항
범주 B: 제품 중량을 기준으로 대략적으로 계산되고 자체적으로 표기된 PCF 값(크래들-게이트)
관세 번호
85319000
EAN
4028177695825
ETIM 9
EC002627
ECLASS 8.0
27189253
제품 설명
DK CMC III Leakage sensor, WHD: 110x30x40 mm
인증
UL + C-UL (listed)
설명
적합성 인증
제조사 인증
문서화
Quick guide
사용 설명서