- 주문 번호:
- DK 7320435
- 제품 설명
- 파워팩은 특히 CMC III 디자인에 맞게 조정되어 장착 장치에 배치할 수 있음. CMC III 처리 장치/콤팩트용 특수 커넥터 외에도 두 단자를 24V 출력으로 사용할 수 있음.
- 출력 전류(최대)
- 1.3 A
- Suitable for CMC
- CMC III 처리 장치
- CMC III 콤팩트 처리 장치
- 치수
- 폭: 138 mm
높이: 40 mm
깊이: 144 mm - 출력 전압
- 출력 전압: 24V DC
- 포장 단위
- 1 개
- 순 중량
- 0.52 kg
- 총 무게
- 0.605 kg
- 관세 번호
- 85043121
- EAN
- 4028177367333
- ETIM 9
- EC002627
- ECLASS 8.0
- 27189253
- 설명
- 적합성 인증