CMC III CAN 버스 연결 케이블

주문 번호: DK 7030092

정보 및 에너지 전달을 위해 CAN 버스 장치를 연결함.

주문 번호:
DK 7030092
제품 설명
PU를 CAN 버스 센서 III, 장치 III, 제어 장치 III에 버스와 상호 연결하기 위한 용도. 서로 다른 길이로 제공되므로 CMC III 시스템은 다양한 응용 분야에 맞게 적용할 수 있으며 개별적으로 구축할 수 있음.
사용 영역
CAN-Bus 장치의 연결.
개별 CAN-Bus 장치의 정보 및 에너지 전송.
길이
1.5 m
치수
길이: 1.5 m
인터페이스/연결부
커넥터(유형): RJ45RJ45
작동 온도 범위
0 °C...55 °C
습도(비응축 상태)
5...95 %
포장 단위
1 개
순 중량
0.06 kg
총 무게
0.071 kg
관세 번호
85444290
EAN
4028177659438
ETIM 9
EC000313
ECLASS 8.0
27189253
제품 설명
DK CMC III CAN bus connection cable, L: 1,5 m, type: RJ45
데이터 시트
Graphics