- 주문 번호:
- DK 7200215
- 버전
- 연장 케이블
- 제품 설명
- 다양한 커넥터/소켓 유형(접지 핀/C13/C14/C19/C20)이 장착된 연결 및 연장 케이블. 3극 PVC 라인.
- 사용 영역
- CMC III
- 단면적
- 1 mm²
- 연결 케이블 길이
- 1.8 m
- 커넥터(유형)
- IEC 320 커넥터 C14
- 정격 전압
- 230V
- 110V(DC)
- 콘센트
- IEC 320 콘센트 C13
- 포장 단위
- 1 개
- 순 중량
- 0.168 kg
- 총 무게
- 0.188 kg
- 관세 번호
- 85444290
- EAN
- 4028177305519
- ETIM 9
- EC001576
- ECLASS 8.0
- 27060402
- 제품 설명
- DK Extension cable, L: 1,8 m, 230 V, 110 V (DC), C13/C14, For CMC III
- 설명
- 적합성 인증